Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

80RGD4H24-180_MSC_0.33  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD | DESTACO

80RGD4H24-180_MSC_0.33Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)7544
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)3470
  • Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992126
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)1.02
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.1496062992126
  • Höhe zur Montagefläche (in)7.0866141732283
  • Innere Trägheit (lb-in²)21
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.96
  • Maximales Drehmoment (in-lb)2761
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)4790

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model80RGD4H24-180_MSC_0.33
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch