ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

80RGD8H24-90_MSC_0.33Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)7544
- Axiale Ausgangsleistung (lb)3470
- Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992126
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.02
- Durchmesser Montagefläche (in)3.1496062992126
- Höhe zur Montagefläche (in)7.0866141732283
- Innere Trägheit (lb-in²)21
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.203
- Maximales Drehmoment (in-lb)2779
- Radiale Ausgangsleistung (lb)4790
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model80RGD8H24-90_MSC_0.33
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch