Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

80RGS4H24-180_MSC_0.33 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS | DESTACO

80RGS4H24-180_MSC_0.33Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2669
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1246
  • Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992126
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.18
  • Innere Trägheit (lb-in²)21
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.96
  • Maximales Drehmoment (in-lb)2761
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1189
  • BeigestelltNein
  • Cam Type1

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model80RGS4H24-180_MSC_0.33
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle