Destaco Logo

CAMCO RINGSCHALTGETRIEBE FÜR AUTOMATION - SERIE RNG

1100RNG8H40-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr  große Durchgangsbohrung, Serie RNG | DESTACO

1100RNG8H40-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr große Durchgangsbohrung, Serie RNG

Serie ansehen:

RNG Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)149376.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)16552.0
  • Distanz zum Zentrum (in)17.3228346457
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)15.75
  • Durchmesser Montagefläche (in)43.3070866142
  • Höhe zur Montagefläche (in)3.7401574803
  • Innere Trägheit (lb-in²)116178.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)170.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)49463.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)36350.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1100RNG8H40-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRundschalttisch, ringförmig