Destaco Logo

CAMCO RINGSCHALTGETRIEBE FÜR AUTOMATION - SERIE RNG

1550RNG12H48-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr  große Durchgangsbohrung, Serie RNG | DESTACO

1550RNG12H48-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr große Durchgangsbohrung, Serie RNG

Serie ansehen:

RNG Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)227622.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)17417.0
  • Distanz zum Zentrum (in)26.3779527559
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)23.82
  • Durchmesser Montagefläche (in)61.0236220472
  • Höhe zur Montagefläche (in)4.3307086614
  • Innere Trägheit (lb-in²)447627.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)16737.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)112501.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)54330.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model1550RNG12H48-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRundschalttisch, ringförmig