Robohand G110 Series Pneumatic GrippersG110 OEM Grippers

Simply Better Gripping

The Robohand G110 Parallel Gripper delivers better performance, less maintenance, and faster operation without added costs to machine builders.

G100 Family Overview

  • A wide variety of different models
  • Four different bore sizes 8, 11, 18 and 25 mm
  • Fast actuation times from 0.06 seconds
  • Multiple stroke options from 5 mm to 50 mm
  • Higher grip force in a smaller package: 56 to 568 N
  • Extended vertical jaw option

Märkte

Anwendungsbereiche

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)