Greiferlösungen für OEM-Anwendungen – Serien G110 und G120

G110-08M-05-N-B - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, 20 Größen/Hublängen, Backenverlängerung optional, Serie G110
Serie ansehen:
G110/G120 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.13
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)12.3
- Zylinder Durchmesser (in)0.31
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
- Optionaler SensorJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörPLFT-021|20961-11|SLKT-244
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FG110-xxM%2BFamily.tif%2Frename%2FG110-xxM%2BFamily.png&w=3840&q=75)