Destaco Logo

Greiferlösungen für OEM-Anwendungen – Serien G110 und G120

G120-11M-25-N-B - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, 20 Größen/Hublängen, Backenverlängerung optional, Serie G120

Serie ansehen:

G110/G120 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.55

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)22.9
  • Zylinder Durchmesser (in)0.43
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optionaler SensorJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörPLFT-021|20961-11|SLKT-245