Greiferlösungen

Robohand Pneumatik-Greifer der Serie G110

Einfach besseres Greifen

Der Robohand Parallelgreifer der Serie G110 bietet eine bessere Leistung, einen geringeren Wartungsaufwand und einen schnelleren Betrieb ohne zusätzliche Kosten für Maschinenbauer.

Übersicht der G110-Serie

  • Große Auswahl an verschiedenen Modellen
  • Vier verschiedene Bohrungsgrößen: 8, 11, 18 und 25 mm
  • Schnelle Taktzeiten von 0,06 Sekunden
  • Zahlreiche Hublängen von 5 mm bis 50 mm
  • Höhere Greifkraft in einem kleineren Paket: 56 bis 568 N
  • Vertikale Backenverlängerung

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Wartungsarm: Durch die geschützte Bauweise ist der fortlaufende Betrieb in einer Vielzahl von Herstellungsumgebungen gewährleistet
  • Einfache Inbetriebnahme: Kostensparende Montagekits
  • Kompaktes Design: Hohe Kraft, Flachbauweise, mit
  • Produktivitätssteigerung: zweimal so schnell wie konkurrierende Einheiten
  • Wirtschaftlich: Kosteneffiziente Lösungen mit kurzen Lieferzeiten
  • Auswechselbare Greiferfinger: Einfache Montage dank Wiederverwendung der für die Serie SMC MHZ konstruierten Finger
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns