T110 Serien - Pneumatische Lineareinheiten für OEMs

T110 Slide TablesDestaco‘s Robohand T110 Schlitten-Lineareinheiten bieten kosten-günstige Linear- und Greiflösungen, die die Erwartungen von Maschinenbauern und OEM hinsichtlich Preis und Leistung voll erfüllen.

Die Familie von Schlitten-Lineareinheiten der Serie T110 umfasst Modelle in 44 Größen mit verschiedenen Hüben. Dabei entspricht die Grundfläche der Einheiten dem Industriestandard und ermöglicht so den direkten Ersatz von Konkurrenzmodellen.

Die Robohand OEM-Lösungen sind für eine bessere Leistungsfähigkeit, einen geringeren Wartungs-aufwand und einen schnelleren Betrieb konstruiert und bieten eine hohe Wertschöpfung für kostenkritische Anwendungen.

 

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Konstruiert für OEM Anwendungen
  • Lineareinheiten als direkter Ersatz
  • Für Millionen Zyklen getestet
  • Einfache Installation mit Schnellstartkits
  • Einfache Anpassung vor Ort zur Feinjustierung
  • Gleichmäßige Linearbewegung
  • Hohe Tragkraft
  • Präzise Positionierung für Pick-and-Place-Anwendungen
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)