Einteiliger Manipulator

DESTACOs einteilige (one-piece) Manipulatoren von CRL eignen sich für den Einsatz in normaler Luftumgebung und verfügen über:

  • Masterarm (Bediener), Slavearm (in der heißen Zelle) und Wanddurchführung sind als eine Einheit gefertigt und werden anhand eines geschlossenen Regelkreises mit Stahlbändern und Kabelsystem betrieben
  • Die robuste, lange erprobte Konstruktion hält selbst härtesten Einflüssen stand
  • Bietet ein echtes 1:1-Handling: Wenn Sie etwas mit einer Hand aufheben können, so können Sie es auch mit diesen Manipulatoren aufheben
  • Eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungen, von höchst kontaminiert bis äußerst steril

DESTACOs einteilige (one-piece) Manipulatoren von CRL bieten ein Höchstmaß an Schutz, Bedienkomfort sowie den nötigen „Tastsinn“, um auch komplexeste Aufgaben zu bewältigen.

Der G-LDR Telemanipulator

Der CRL G-LDR Telemanipulator von DESTACO verfügt über alle Merkmale eines G-LD Telemanipulators, jedoch in einer Retrofit-Ausführung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zum G-LDR.

  • Masterarm (Bediener), Slavearm (inder heißen Zelle) und Wanddurchführung sind als eine Einheit gefertigt undwerden anhand eines geschlossenen Regelkreises mit Stahlbändern undKabelsystem betrieben
  • Die robuste, lange erprobteKonstruktion hält selbst härtesten Einflüssen stand
  • Bietet ein echtes 1:1-Handling:Wenn Sie etwas mit einer Hand aufheben können, so können Sie es auch mitdiesen Manipulatoren aufheben
  • Eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungen, von höchst kontaminiert bis äußerst steril
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)