Die CRL Push-Trough Handschuhsysteme (ovale Ausführung) von DESTACO werden bei Isolatoren oder Gloveboxen verwendet, wo gefährliche oder sterile Produkte vom menschlichen Bediener getrennt werden müssen. Das CRL Push-Trough Handschuhsysteme (ovale Ausführung) erleichtert den Austausch von Handschuhen, Bag-Systemen und Abdeckungen ohne die bestehende Schutzbarriere zu unterbrechen.
Das CRL Push-Trough Handschuhsysteme (ovale Ausführung) besteht aus dem Push-Through Port (Flansch), der an der Isolator-Wand montiert/ verschweisst wird und dem Stützring oder Zubehör zur Installation der Handschuhe oder Zubehör ohne die bestehende Schutzbarriere zu unterbrechen.
Der CRL Push-Through Port (Flansch) von DESTACO kann an Isolatorwänden u.a. aus Lexan, Glas oder Metall montiert werden.
Aufbau des Push-Trough Handschuhsysteme:
- Push-Through Port (Gehäusering zum Einschrauben oder Verschweißen)
- Stützring mit Handschuh
- Montagewerkzeug
- Handschuhsysteme für Handschuhe mit Durchmesser 8“-15“.
- DESTACO bietet auch Handschuhsysteme (runde Ausführung)die sich durch optimale Ergonometrie und Bewegungsfreiheit auszeichnen
- CRL Push-Trough Handschuhsysteme sind mit den meisten handelsüblichen Handschuhen kompatibel.
- Verwendung von Standardhandschuhen, keine handschuhseitige Abdichtung notwendig
- Schneller Handschuhwechsel mit einem maximalen Schutz für das Bedienpersonal oder das Produkt.
- Flexibles System – einfacher Austausch von Handschuhen, Bag-Systemen, Abdeckungen oder kundenspezifischen Anwendungen.
Push-Through Handschuhsystem oval

Ringmaterial | Montage | Wandstärke | Dichtungsmaterial | Teilenr. |
Stainless Steel 316L |
Zum Einspannen |
0.38" (9 mm) |
Silicone |
38201 |
EPDM |
39583 |
Neopren |
38445 |
Zum Einschrauben |
- |
Neopren |
38303 |
Zum Verschweißen |
0.62" (16mm) max. |
- |
37329 |
Handschuh-Stützring oval
(Wird für die Montage eines Handschuhs oder eines Bags benötigt)

Material O-Ring | Teilenr. |
Buna-N |
38284 |
EPDM |
39584 |
Neopren |
36533 |
Viton® |
42917 |
Verschlussdeckel oval für Push-Through System

Material O-Ring | Teilenr. |
Buna-N |
42992 |
EPDM |
39585 |
Neopren |
35126 |
Viton® |
42993 |
Bag mit O-Ring, mit Spannband
(Angabe der Länge)
Material | Material O-Ring | Teilenr. |
PVC |
Neopren |
37521 |
Buna-N |
38283 |
Polyethylen |
Neopren |
38814 |
Schutzabdeckung (oval)

Größe | Material | Stärke | Teilenr. |
Oval |
Aluminum |
0.50" (13 mm) |
37341 |
Schutzring (oval)

Größe | Material | Teilenr. |
Oval |
PVC |
43089 |
Montagewerkzeug (oval)

Art | Teilenr. |
Sonder (purge) |
36534 |
Push-Through Handschuhsystem elliptisch

Ringmaterial | Plattenmaterial | Platte | Dichtungsmaterial | Teilenr. |
Aluminium |
Metall/ Kunststoff |
1.00" (25 mm) Max. |
Buna-N |
32197 |
Glas |
0.50-0.88" (13-22 mm) |
Buna-N / Neopren |
32199 |
Glas |
3.88" (99 mm) |
Buna-N / Neopren |
34791 |
Stainless Steel 304L |
Metall/ Kunststoff |
1.00" (25 mm) Max |
Buna-N |
30924 |
Edelstahl (zum Verschweißen) |
0.38" (10 mm) |
None |
30904 |
Handschuh-Stützring elliptisch
Wird für die Montage von Handschuhen benötigt)

O-Ringmaterial | Teilenr. |
Buna-N |
42994 |
EPDM |
42995 |
Neopren |
42996 |
Viton® |
42997 |
Verschlussdeckel elliptisch für Push-Through System
Material O-Ring | Teilenr. |
Buna-N |
31599 |
EPDM |
42998 |
Neopren |
42999 |
Viton® |
43000 |
Verschlussdeckel elliptisch für Push-Through System (durchsichtig)
Material O-Ring | Teilenr. |
Buna-N |
30916 |
EPDM |
43001 |
Neopren |
43002 |
Viton® |
43003 |
Schutzabdeckung
Größe | Material | Stärke | Teilenr. |
Elliptisch |
Aluminum |
0.50" (13 mm) |
37982 |
Schutzring
Größe | Material | Teilenr. |
Elliptisch |
Polyethylen |
30912 |
Montagewerkzeug (elliptisch)
Type | Teilenr. |
Standard |
30914 |
Viton® ist eine eingetragene Marke der Dupont Dow Elastomers