Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)4.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.99
- Course (in)1.18
- Force de serrage (lbf)456
- Longueur doigts maxi (in)4.13
- Pressure Range (psi)30 - 100 psi
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|CABL-010|SD110P
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)