PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULISCH ANGETRIEBENE UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 2P

Serie ansehen:
Serie 2PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)19.26
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100 psi
- Greifkraft (lbf)2579
- Hub (in)1.18
- Maximale Fingerlänge (in)4.53
- Zylinder Durchmesser (in)4.72
- BeigestelltNein
- Optionaler SensorJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
- ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115