PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULISCH ANGETRIEBENE UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 2P

16502P-P-RE-C-E3-V2-Backen-Greifer, hydraulisch, robust, präzise, viele Optionen, Serie 2P, Serie 2P
Serie ansehen:
Serie 2PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)19.26
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100 psi
- Greifkraft (lbf)1546
- Hub (in)1.97
- Maximale Fingerlänge (in)4.53
- Zylinder Durchmesser (in)4.72
- BeigestelltNein
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
- ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115