Destaco Logo

PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULISCH ANGETRIEBENE UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 2P

Default Image

16502P-P-RE-M - 2-Backen-Greifer, hydraulisch, robust, präzise, viele Optionen, Serie 2P, Serie 2P

Serie ansehen:

Serie 2P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)19.26
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100 psi
  • Greifkraft (lbf)2579
  • Hub (in)1.18
  • Maximale Fingerlänge (in)4.53
  • Zylinder Durchmesser (in)4.72
  • BeigestelltNein
  • Optional SensorYes
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
  • ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115