Destaco Logo

PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULISCH ANGETRIEBENE UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 2P

Default Image

8002P-P - 2-Backen-Greifer, hydraulisch, robust, präzise, viele Optionen, Serie 2P

Serie ansehen:

Serie 2P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.85
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100 psi
  • Greifkraft (lbf)97
  • Hub (in)0.51
  • Maximale Fingerlänge (in)3.15
  • Zylinder Durchmesser (in)2.36
  • BeigestelltNein
  • Optionaler SensorJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P