PARALLELE ODER VERLÄNGERTE FINGERGREIFER FÜR OEM-PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN - SERIE CP

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.61
- Länge (in)3.07
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)228
- Hub (in)0.51
- Maximale Fingerlänge (in)2.36
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.97
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörD1|D4|D10|D7|SCP4|SDCP4|KSCP4V|KSCP4|SCP4V|CABL-010
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FCP%2BFamily.tif%2Frename%2FCP%2BFamily.png&w=3840&q=75)