PARALLELE ODER VERLÄNGERTE FINGERGREIFER FÜR OEM-PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN - SERIE CP

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.76
- Höhe (in)3.35
- Länge (in)3.74
- Weite (in)3.15
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)358
- Hub (in)0.71
- Maximale Fingerlänge (in)3.15
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
Produktinformation
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörD1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V