PARALLELE ODER VERLÄNGERTE FINGERGREIFER FÜR OEM-PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN - SERIE CP

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.8
- Länge (in)4.45
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)29-145
- Greifkraft (lbf)243
- Hub (in)1.06
- Maximale Fingerlänge (in)3.15
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V