Destaco Logo

PARALLELGREIFER FÜR RAUE UMGEBUNGEN UND PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN

DGC-65-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie DGC | DESTACO

DGC-65-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie DGC

Serie ansehen:

DGC/GC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.87
  • Länge (in)4.92
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)45-100 psi
  • Greifkraft (lbf)179
  • Hub (in)1.575
  • Maximale Fingerlänge (in)2.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.85
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|SLKT-323|SLKT-323V|OHSP-011|OHSN-011