Destaco Logo

Kompakte, robuste Parallelgreifer für beengte Räume– Serie DPDS

Default Image

DPDS-125M-038-B-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, Serie DPDS

Serie ansehen:

DPDS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.03
  • Länge (in)2.89
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)100
  • Hub (in)0.38
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005

Ähnliche Produkte