Destaco Logo
Default Image

DPL-2535-MC-SD - Pinza Paralela 2 Mordazas

Visiter les games produits:

Série DPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.76
  • Poids (lb)3.97
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.98
  • Course (in)2.76
  • Force de serrage (lbf)173
  • Longueur doigts maxi (in)9.84
  • Précision (+-in)0.003
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-20° à 80°C (-4° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-233|PLFT-037|OSMK-099|SLKT-316|PLFT-041|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-002|OHSP-011|OHSN-011
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]