Destaco Logo

PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB UND HOHER GREIFKRAFT FÜR PICK-AND-PLACE - SERIE DPL

Default Image

DPL-3250-R2- Backen-Greifer, pneumatisch, 2 Hübe möglich, Serie DPL

Serie ansehen:

DPL Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.66
  • Länge (in)9.69
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Greifkraft (lbf)294
  • Hub (in)3.94
  • Maximale Fingerlänge (in)13.78
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs60-100 psi

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-316|SLKT-234|OSMK-100|PLFT-042|PLFT-038|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-004|OHSP-011|OHSN-011