Destaco Logo

PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB UND HOHER GREIFKRAFT FÜR PICK-AND-PLACE - SERIE DPL

Default Image

DPL-4070-NS - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, 2 Hübe möglich, Serie DPL

Serie ansehen:

DPL Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)13.2
  • Länge (in)12.91

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Greifkraft (lbf)367
  • Hub (in)5.51
  • Maximale Fingerlänge (in)17.72
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-20° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-006|OHSP-011|OHSN-011

Ähnliche Produkte