Destaco Logo

PRÄZISIONS-LANGFINGER-PARALLELGREIFER - SERIE DPP

Default Image

DPP-10M-12-NS-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, sehr präzise, DirectConnect, Serie DPP

Serie ansehen:

DPP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.45
  • Länge (in)2.90

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)27
  • Hub (in)0.5
  • Maximale Fingerlänge (in)3
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)0.406
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs20-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004