Destaco Logo

PRÄZISIONS-LANGFINGER-PARALLELGREIFER - SERIE DPP

Default Image

DPP-20M-25-C-NS-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, sehr präzise, DirectConnect, Serie DPP

Serie ansehen:

DPP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.25
  • Länge (in)5.08

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)103.0
  • Hub (in)1.0
  • Maximale Fingerlänge (in)6.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)0.813
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs40-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-345|OSMK-120|SLKT-242V|SLKT-345V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004