PRÄZISIONS-LANGFINGER-PARALLELGREIFER - SERIE DPP

Serie ansehen:
DPP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.22
- Länge (in)8.72
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (in)2.0
- Maximale Fingerlänge (in)7.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)1.12
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs40-100 psi
- Pressure Range Without Springs5-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenParallelgreifer
- ZubehörVLVF-005|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPP%2BFamily.tif%2Frename%2FDPP%2BFamily.png&w=3840&q=75)