Destaco Logo

PRÄZISIONS-LANGFINGER-PARALLELGREIFER - SERIE DPP

Default Image

DPP-28M-50-C-NS-V2-Backen-Greifer, pneumatisch, sehr präzise, DirectConnect, Serie DPP

Serie ansehen:

DPP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.22
  • Länge (in)8.72

Technische Daten

  • Hub (in)2.0
  • Maximale Fingerlänge (in)7.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.12
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs40-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005