ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Serie ansehen:
RDH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.6
- Länge (in)1.299
- Clean Room with Scavange100
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)125
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)156
- Hub (in)0.16
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.07
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs50-100 psi
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-416|SLKT-416V|SLKT-363|SLKT-363V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.tif%2Frename%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.png&w=3840&q=75)