Destaco Logo

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Default Image

RDH-3M-L2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, robust, stark, wiederholgenau, Serie RDH

Serie ansehen:

RDH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.4
  • Länge (in)1.969
  • Clean Room with Scavange100
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)192.0
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)246.0
  • Hub (in)0.63
  • max. Vakuum (in. Hg)8.0
  • Maximale Fingerlänge (in)5.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.65
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Finger MaterialCarbon Steel

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-418|SLKT-418V|SLKT-364|SLKT-364V