ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Serie ansehen:
RDH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.3
- Länge (in)2.362
- Clean Room with Scavange100
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)318
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)408
- Hub (in)0.79
- Maximale Fingerlänge (in)7
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.92
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs50-100 psi
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-419|SLKT-419V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-364|SLKT-364V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.tif%2Frename%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.png&w=3840&q=75)