ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Serie ansehen:
RDH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.6
- Länge (in)2.992
- Clean Room with Scavange100
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)808
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1037
- Hub (in)0.51
- Maximale Fingerlänge (in)8
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.72
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs60-100 psi
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-420|SLKT-420V