Destaco Logo

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Default Image

RDH-6M - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, robust, stark, wiederholgenau, Serie RDH

Serie ansehen:

RDH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)17.4
  • Länge (in)3.937
  • Clean Room with Scavange100
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)1406
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1944
  • Hub (in)0.63
  • max. Vakuum (in. Hg)8
  • Maximale Fingerlänge (in)10
  • Zylinder Durchmesser (in)3.58
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-421|SLKT-421V|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011