ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Serie ansehen:
RDH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)34.6
- Länge (in)10.16
- Clean Room with Scavange100
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)1441
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1830
- Hub (in)1.97
- Maximale Fingerlänge (in)14
- Zylinder Durchmesser (in)4.53
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs60-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-422|SLKT-422V