Destaco Logo

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Default Image

RDH-8M-L-C2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, robust, stark, wiederholgenau, Serie RDH

Serie ansehen:

RDH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)96.5
  • Länge (in)7.087
  • Clean Room with Scavange100
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)3190
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)4076
  • Hub (in)2.76
  • Maximale Fingerlänge (in)16
  • Zylinder Durchmesser (in)6.75
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs50-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-423|SLKT-423V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011