Destaco Logo

PARALLELGREIFER MIT NOCKENHEBEL FÜR PNEUMATIK- UND HYDRAULIK-ANWENDUNGEN - SERIE REP-2

REP-112-P - 2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch, kompakt, mit Nockenhebel, Serie REP

Serie ansehen:

REP-2 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.4
  • Länge (in)5.00
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30-100 psi
  • Greifkraft (lbf)683
  • Hub (in)0.787
  • Maximale Fingerlänge (in)5.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)3
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch
  • ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104