PARALLELGREIFER MIT NOCKENHEBEL FÜR PNEUMATIK- UND HYDRAULIK-ANWENDUNGEN - SERIE REP-2

Serie ansehen:
REP-2 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.4
- Länge (in)5.79
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30-100 psi
- Greifkraft (lbf)362
- Hub (in)1.181
- Maximale Fingerlänge (in)5.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)3
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FREP2%2BFamily.jpg%2Frename%2FREP2%2BFamily.png&w=3840&q=75)