Destaco Logo

PARALLELGREIFER MIT NOCKENHEBEL FÜR PNEUMATIK- UND HYDRAULIK-ANWENDUNGEN - SERIE REP-2

REP-62-P-RI-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch, kompakt, mit Nockenhebel, Serie REP | DESTACO

REP-62-P-RI-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch, kompakt, mit Nockenhebel, Serie REP

Serie ansehen:

REP-2 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.21
  • Länge (in)2.76

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30-100 psi
  • Greifkraft (lbf)157
  • Hub (in)0.394
  • Maximale Fingerlänge (in)3
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch
  • ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-102