PARALLELGREIFER MIT NOCKENHEBEL FÜR PNEUMATIK- UND HYDRAULIK-ANWENDUNGEN - SERIE REP-2

Serie ansehen:
REP-2 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.98
- Länge (in)3.70
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30-100 psi
- Greifkraft (lbf)436
- Hub (in)0.512
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)2.36
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch/hydraulisch
- ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-103