Destaco Logo

ABGEDICHTETE PARALLELGREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE - SERIE RP 5-10

RP-10M-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, abgdichtet, robust, Doppelkeil, Serie RP | DESTACO

RP-10M-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, abgdichtet, robust, Doppelkeil, Serie RP

Serie ansehen:

RP5-10 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.28
  • Länge (in)1.248

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)36.0
  • Hub (in)0.25
  • Maximale Fingerlänge (in)3.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-002