Destaco Logo

ABGEDICHTETE PARALLELGREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE - SERIE RP 5-10

Default Image

RP-5M-FS-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, abgdichtet, robust, Doppelkeil, Serie RP

Serie ansehen:

RP5-10 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.18
  • Länge (in)1.000
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)35.0
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)40.0
  • Hub (in)0.16
  • Maximale Fingerlänge (in)3.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-001