Destaco Logo

PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE - SERIE RP-P

RP-100PM-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

RP-100PM-V - RP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RP-P Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.5
  • Länge (in)3.27

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.001
  • Druckbereich (psi)5-100 psi
  • Greifkraft (lbf)36
  • Hub (in)1
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-037|SLKT-037V|OSMK-004

Ähnliche Produkte