PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE - SERIE RP-P

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.52
- Länge (in)5.63
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.001
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)178.0
- Hub (in)1.0
- Maximale Fingerlänge (in)5.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)1.62
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-049|SLKT-049V|OSMK-023
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRP-P%2BFamily.tif%2Frename%2FRP-P%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRP-P%2BFamily%2B-%2B867.jpg%2Frename%2FRP-P%2BFamily%2B-%2B867.png&w=3840&q=75)