Destaco Logo

PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE - SERIE RP-P

Default Image

RP-40P - RP-P - Parallelgreifer mit Präzisions-Rollenlagerführung

Serie ansehen:

RP-P Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.94
  • Länge (in)7.01
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)5-100 psi
  • Greifkraft (lbf)200.0
  • Hub (in)2.0
  • Maximale Fingerlänge (in)8.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.75
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenParallelgreifer
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-050|SLKT-050V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|OSMK-023

Ähnliche Produkte