PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE - SERIE RP-P

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.31
- Länge (in)2.24
Technische Daten
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)24.0
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)4.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)0.625
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OISN-014|OISP-014|CABL-010|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRP-P%2BFamily.tif%2Frename%2FRP-P%2BFamily.png&w=3840&q=75)