Destaco Logo

PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE

RP-11-D-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, robust, Doppelkeil, Serie RP | DESTACO

RP-11-D-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, robust, Doppelkeil, Serie RP

Serie ansehen:

RP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.25
  • Länge (in)1.250

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOSMK-003|CABL-013|OFSV-001|OISN-019