PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE

Serie ansehen:
RP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.26
- Länge (in)1.252
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)40
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)2.52
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOSMK-003|CABL-013|OFSV-001|OISN-019
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072070722%2FRP%2B11-19Family%2B-%2B17575.jpg%2Frename%2FRP%2B11-19Family%2B-%2B17575.png&w=3840&q=75)