Destaco Logo

PRÄZISIONS-PARALLELGREIFER FÜR DIE HANDHABUNG EMPFINDLICHER TEILE

Default Image

RP-18M-D-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, robust, Doppelkeil, Serie RP

Serie ansehen:

RP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.7
  • Länge (in)2.949
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)400
  • Hub (in)1.25
  • Maximale Fingerlänge (in)8
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-043|SLKT-043V