LANGHUB-PARALLELGREIFER FÜR GIESSEREIEN UND DIE HANDHABUNG SCHWERER TEILE - SERIE RPR

RPR-63M-200-R1-RS - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, langer Hub, sehr robust für große, schwere Bauteile, Serie RPR
Serie ansehen:
RPR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)35.0
- Länge (in)21.25
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)800.0
- Hub (in)7.87
- Maximale Fingerlänge (in)19.7
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.00025
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|CABL-045|PLFT-024|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075024070%2FRPR-200%2B-%2B868.jpg%2Frename%2FRPR-200%2B-%2B868.png&w=3840&q=75)